Видобування води для постачання питної води Відкрийте для себе рішення для моніторингу та контролю для прогнозованого та ефективного керування системами свердловин.

Сервісна система водозабірного комплексу

Виклик


Колодязі для видобування підземних вод

Забезпечення водопостачання на засадах сталого розвитку

Перспективне водопостачання можливе лише за удови відповідального й раціонального підходу до видобування води. Через збільшення навантаження на природні водні ресурси в галузі видобування води виникають додаткові професійні та технологічні задачі.

Залежно від якості підземних або поверхневих вод використовуються різні процеси водопідготовки. Розмір установки або мережі також впливають на вибір відповідних технологій.

Рішення


Два техніки працюють над системою автоматизації для видобування води
Диспетчерська на водопідготовчій установці
App Icons: Ефективна експлуатація системи свердловин через хмару
Два техніки працюють над системою автоматизації для видобування води

Спорудження або модернізація водозабірних споруд, призначених для видобування води з підземних джерел, часто є складною технічною задачею, зокрема з огляду на потребу в технологіях автоматизації. Профілактичне обслуговування стає можливим завдяки безперервному моніторингу систем і агрегатів за допомогою сучасних датчиків. При цьому ознаки зносу виявляються на ранній стадії, що дозволяє уникнути подальших пошкоджень і відмов.

Завчасне технічне обслуговування й застосування технологій дистанційного керування є обов’язковою умовою для експлуатації децентралізованих свердловин. Це дає змогу здійснювати моніторинг стану насосів і двигунів у будь-який час і з будь-якого місця.

Phoenix Contact пропонує готові до введення в експлуатацію рішення з можливістю конфігурування, здатні виконувати всі необхідні завдання з керування й регулювання роботи свердловин.

До рішення для автоматизації свердловин
Диспетчерська на водопідготовчій установці

Рішення для шаф керування виконують задачі з керування та регулювання роботи децентралізованих установок. До них належить контрольоване ввімкнення пристроїв й запис значень вимірювань. Важливі повідомлення про опади й стан ґрунтових вод находять до системи керування вищого рівня через стандартний протокол дистанційного контролю (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA), а оператори отримують їх у вигляді SMS.

App Icons: Ефективна експлуатація системи свердловин через хмару

Запорукою інтелектуальної та бережливої експлуатації систем свердловин є прозорість процесів у поєднанні із зовнішніми даними. Функціональні блоки забезпечують цілеспрямоване керування свердловинними насосами й передають дані окремих свердлових у хмару за протоколами зв’язку. Система обробляє усі важливі значення вимірювань та показники споживання й порівнює їх із зовнішніми даними, як-от прогнози погоди і тарифи на електроенергію. На підставі цього можна вивести поведінкові рекомендації для максимально ефективного господарчого використання системи свердловин. Результатом є заощадження енергії та коштів за максимального збереження ресурсів.

Економічно ефективне перетворення протоколів Передача технологічних даних із різних станцій телекерування до диспетчерської за допомогою стандартизованого протоколу дистанційного обміну даними. Промислові ПК перетворюють дані на класичні протоколи дистанційного контролю, такі як IEC 60870-5-104 або IEC 60870-5-101.

Interaktive Image-Map: Топологія перетворення протоколу в галузі видобування питної води
Надійний дистанційний зв’язок
Щоб забезпечити надійний обмін даними зі своїми машинами та установками в усьому світі, виберіть у нас відповідний промисловий маршрутизатор і рішення для інформаційної безпеки.
Докладніше про промисловий маршрутизатор і інформаційну безпеку
Надійний дистанційний зв’язок
Програмна бібліотека Water Functions
Завдяки запрограмованим функціональним блокам бібліотека програмного забезпечення спрощує вимірювання, контроль та регулювання процесів установок для очищення стічних вод і підготовки питної води.
Докладніше про програмну бібліотеку Water Functions
Програмна бібліотека Water Functions
Технології автоматизації для PLCnext Technology
Використовуйте улюблену мову програмування для автоматизації та підключіть систему до хмари.
Докладніше про технології автоматизації
Технології автоматизації для PLCnext Technology

Переваги

  • Гнучкість завдяки перетворенню протоколів зі стандарту дистанційного зв’язку згідно з IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP на IEC 60870-5-101/-104 або OPC UA
  • Проста інтеграція децентралізованих станцій у мережу за допомогою заздалегідь запрограмованих функціональних блоків
  • Заощадження ресурсів завдяки цілеспрямованому керуванню системою свердловин

Контактна інформація

Фабіан Пасімені
Fabian Pasimeni
Керівник Global Industry з питань міської інфраструктури
Я залюбки проконсультую вас щодо проєктів з модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.