Працівник на водозабірному комплексі для видобування води

Інтелектуальне керування заглибними глибинними насосами Перспективне постачання питної води

  • Заощадження ресурсів завдяки цілеспрямованому керуванню системою свердловин і регулюванню потужності насосів залежно від потреб

  • Мінімізація витрат на проєктування завдяки інтуїтивному налаштуванню параметрів

  • Прозорість моніторингу завдяки широким можливостям діагностики

  • Низький рівень зносу завдяки щадній експлуатації окремих елементів свердловини

  • Інтуїтивна вебвізуалізація для діагностики на місці

Водозабірний комплекс

Колодязі ґрунтових вод виконують задачу комунального водопостачання

Енергоефективна експлуатація глибинних колодязів

Колодязі ґрунтових вод необхідні для задоволення потреб населення у питній воді, які значно коливаються впродовж доби. Для забезпечення оптимальної продуктивності відкачування і підтримання постійного дзеркала ґрунтових вод потрібен високий технічний стандарт керування колодязями й насосними агрегатами.

Після встановлення або модернізації систем подачі для видобування ґрунтових вод у центрі уваги опиняються такі питання, як зниження енергоспоживання й зменшення зносу заглибних глибинних насосів. В області постачання питної води насоси є головними споживачами енергії. Оптимізоване керування насосами згідно з потребами дозволяє подавати ґрунтові води з постійним тиском без погіршення продуктивності насосів.
Орієнтуючись на енергоефективну експлуатацію насосів під час технічної реалізації, можна не лише зберегти цінні ресурси, але й зменшити витрати.

Інвестиція у сучасні технології автоматизації для оптимального керування свердловиною згідно з потребами є економічно доцільною. Профілактичне технічне обслуговування глибинних насосів і використання технологій дистанційного керування дає оператору свердловини такі довгострокові переваги, як підвищення ефективності, рівня експлуатаційної безпеки й зручності керування.

Джоел Штратеманн , Applications & Projects Infrastructure
Джоел Штратеманн

Well Control Рішення для інтелектуальної автоматизації свердловин

Phoenix Contact пропонує сучасні технології автоматизації для оптимізації продуктивності й економічної експлуатації ваших глибинних свердловин. Well Control, рішення для інтелектуального керування колодязями ґрунтових вод, забезпечує можливість безпечного постачання питної води та оптимальну продуктивність відкачування. Керування та моніторинг усіх важливих для постачання експлуатаційних даних і польових пристроїв, як-от насоси, клапани та виконавчі приводи, можна здійснювати за допомогою системи дистанційного технічного обслуговування. Тож ви постійно тримаєте під контролем дебіт і тиск подачі.

Well Control являє собою готове рішення для шафи керування з можливістю конфігурування, що зокрема містить програмне забезпечення для необхідного керування й регулювання видобування ґрунтових вод. Оптимізоване керування свердловиною робить загальну експлуатацію установки більш ефективною та економічною.

Рішення для автоматизації свердловин

Дані технологічного процесу можна у стандартизованій формі передавати зі станцій дистанційного керування в центральну диспетчерську.

Чоловік працює з системою керування свердловинами на ПК

Дані усіх під’єднаних до свердловини пристроїв можна отримувати за допомогою прямого з’єднання.

Прозорість під час керування свердловинами Гнучкий доступ до даних

Для підвищення ефективності експлуатації треба постійно контролювати робочий стан глибинних насосів. Використовуйте Well Control для простого дистанційного моніторингу стану вашої установки. Такі дані, як час роботи, знос або споживана потужність, можна передавати у будь-яку хмару, наприклад, за допомогою протоколу MQTT.

Система вебвізуалізації дозволяє отримувати доступ до системи керування насосами та свердловинами з будь-якої точки світу. Ви можете просто і швидко переглядати дані вимірювання або вручну регулювати потужність насоса. Така прозорість дозволяє впроваджувати негайні заходи або планувати довгострокові задачі, наприклад, в області керування технічним обслуговуванням, з урахуванням чинних стандартів безпеки.

Два техніки працюють над системою автоматизації для видобування води

Комплексне рішення: сервісна система для автоматизації свердловин

Готове до використання рішення для шафи керування Інтелектуальне апаратне забезпечення для автоматизації

Мозком системи Well Control є модульний мікроконтролер AXC​, який підтримує протоколи PROFINET і Modbus/TCP, а тому якнайкраще готовий до майбутнього розширення. Інтелектуальне керування сприяє збереженню окремих частин свердловини та зменшенню зносу.

Крім того, у комплексній концепції передбачено захист від перенапруги і джерело живлення для забезпечення потрібної експлуатаційної безпеки й проведення планового технічного обслуговування.

Модулі КВП, що належать до лінійки продукції Mini Analog Pro, розраховані на експлуатацію навіть у складних умовах, наприклад, у свердловинах різного типу. Надкомпактні нормалізатори сигналу фільтрують й оновлюють усі вхідні аналогові значення для подальшої обробки. Їх також можна легко застосовувати і для розділення живлення периферійних пристроїв.

Чоловік з ноутбуком для шафи керування під час проєктування глибинних насосів

Підтримуйте високу експлуатаційну готовність своєї установки за допомогою програмної бібліотеки для водного господарства.

Ефективне проєктування Простота під’єднання глибинних насосів

Для під’єднання польових пристроїв, що забезпечують подачу, доступна програмна бібліотека Water Functions. Програмовані функціональні блоки цієї розробленої спеціально для водного господарства бібліотеки процесів підвищують ефективність проєктування глибинних насосів.

Виконання параметрування без програмування забезпечує просте введення в експлуатацію. Під’єднання до диспетчерської теж здійснюється просто та зручно — за допомогою протоколу дистанційного контролю IEC 60870–5–104.

Програмне рішення також можна використовувати для складної інфраструктури свердловин та інтегрувати у наявні інформаційні процеси операторів насосних станцій.