Водовідведення з тунелів Забезпечте енергоефективну й довготривалу роботу системи за допомогою наших рішень для моніторингу та керування насосними станціями.

Водовідведення з тунелів

Виклик


Блокування тунелю

Затоплення й забруднені стічні води

Екстремальні погодні явища, а також близьке розташування до дзеркала ґрунтових вод зумовлюють необхідність застосування комплексних систем водовідведення у тунелях. Окрім запобігання затопленням, з тунелю треба безпечно відводити займисті речовини, як-от паливо або забруднена вода для пожежогасіння. Для захисту користувачів тунелю та різного обладнання потрібен постійний моніторинг експлуатаційної готовності насосів.

Рішення


Насосна станція для водовідведення з тунелю

Розумна автоматизація насосних агрегатів

У разі негоди водовідвідні насосні станції запобігають затопленню тунелю й забезпечують можливість відведення забрудненої води для пожежогасіння у надзвичайних ситуаціях. Для цього воду спочатку збирають у тунелі, а потім відводять у каналізацію. Для переміщення водних мас потрібні надійні насоси.

Крім резервної мережевої інфраструктури та інфраструктури керування Phoenix Contact пропонує рішення для моніторингу продуктивності й надійного регулювання дренажних насосів, навіть у разі відмови системи обміну даними.

З огляду на змінний рівень води ПЛК керує декількома насосами відповідно до тривалості їх роботи або кількості запусків двигуна. Окрім детальної діагностики, моніторингу та протоколювання даних, система гарантує можливість надійного й енергоефективного застосування в тунелі. Інформація про будь-яке відхилення поступає у систему керування вищого рівня для профілактичного технічного обслуговування.

Плівка хімічної речовини на дні

Захист від небезпечних хімічних речовин

В звичайному режимі руху, у разі аварій або пожеж у систему водовідведення також може потрапити отруйна або вибухонебезпечна рідина. Тому перед насосною станцією відбувається перевірка води на вміст небезпечних хімічних речовин, таких як пальне чи забруднена вода для пожежогасіння. У разі наявності загрози необхідно вжити запобіжних заходів або повністю вимкнути насосну систему.

Сенсорна панель для профілактичного обслуговування насосів у тунелі

Завчасне технічне обслуговування

Забезпечте енергоефективну й довготривалу експлуатацію за допомогою наших комплексних рішень для моніторингу та керування насосними станціями. Реєстрація відповідних значень вимірювання, як-от коливання, температура або герметичність, дає змогу здійснювати завчасне технічне обслуговування. Це забезпечує оптимальну роботу насосів і надійне водовідведення з тунельних споруд.

Переваги

  • Мінімізація витрат на технічний догляд завдяки завчасному обслуговуванню
  • Зниження рівня енергоспоживання завдяки оптимальній експлуатації насосів
  • Детальний запис робочих даних, як-от тривалість роботи, температура й рівень води

Контактна інформація

Контактна особа Крістоф Штеппе
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Я залюбки проконсультую вас щодо проєктів з модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.

Брошура щодо кібербезпеки
Безпечний віддалений доступ під час експлуатації тунелів

Дізнайтеся з нашої брошури, як можна максимізувати безпеку віддаленого доступу до своїх систем і захиститися від кібератак і зловмисних програм.

Замовити брошуру
Безпечна передача даних