Для інтеграції тунельних рішень функціональні блоки бібліотеки пропонують різні технології, як-от PROFINET, Modbus чи OPC UA. Таким чином, незалежно від технології, всі стани в тунелі надійно визначаються й контролюються за допомогою PLCnext Control.
Ми безупинно вдосконалюємо бібліотеку Tunnel Functions, тому кількість підтримуваних пристроїв у бібліотеці постійно зростає.
Під’єднання тунелю до диспетчерської Зручний моніторинг і керування тунелями за допомогою наявної системи керування дорожнім рухом. Підвищуйте енергоефективність і безпеку у своєму тунелі за допомогою наших рішень.
Виклик
Індивідуальні вимоги до проєкту
Проєктні вимоги до ефективного контролю й моніторингу тунелів дуже відрізняються в різних країнах світу. Для того щоб якнайшвидше надавати допомогу у разі аварії, пожежі чи технічної несправності, у диспетчерській використовують різні системи підтримки, як-от запис даних датчиків, таких як температура або якість повітря в тунелі, а також відеоспостереження за транспортним потоком.
Залежно від типу та розміру тунелі можуть бути оснащені власними системами контролю із під’єднанням до пунктів керування вищого рівня. Завдяки наявним даним про тунель можна підвищити безпеку та оптимізувати роботу. Однак часто складнощі в проєктах викликає інтеграція даних в наявну систему керування.
Рішення
Проста інтеграція систем до наявної системи керування
Рішення для завчасного технічного обслуговування, транспортні концепції з високим ступенем інтеграції та енергоефективна експлуатація тунелів потребують надійного обміну даними та автоматизації.
Спеціально розроблена бібліотека програмного забезпечення Tunnel Functions базується на екосистемі PLCnext Technology і розширює технологію керування функціями, розробленими спеціально для тунельної галузі. Запрограмовані функціональні блоки спрощують підключення наших тунельних рішень до наявних систем керування. Таким чином, ви можете в будь-який час і з будь-якого місця здійснювати моніторинг і керувати рішеннями, наприклад, для освітлення тунелів чи евакуації з тунелів.
Безпечний віддалений доступ
Для централізованого контролю й керування тунельними спорудами як частиною транспортної системи потрібно мати доступ до них з пультів управління вищого рівня. Це неможливо без надійного, безпечного й безперешкодного з’єднання.
Наші компоненти для безпечного віддаленого доступу забезпечують особливо надійну передачу даних через VPN-тунель. Безпеку ваших даних гарантує використання сучасних стандартів шифрування та сертифікація IEC-62443.
Переваги
-
Ефективне інженерне проєктування завдяки використанню готових функціональних блоків, зокрема для систем високої складності
-
Інтеграція в усі стандартні системи керування завдяки сумісності з перевіреними сучасними інтерфейсами
-
Спрощена вебвізуалізація завдяки наявним об’єктам візуалізації
-
Перевірені програмні функції з документацією і прикладами застосування
Огляд рішення
Компанія Phoenix Contact пропонує в різних бібліотеках програмного забезпечення широкі можливості візуалізації для керування й моніторингу комплексних технічних процесів. Готові об’єкти візуалізації та шаблони сторінок спрощують створення мнемосхеми вашої тунельної системи. Складні функції можна швидко відобразити шляхом поєднання функціональних блоків і відповідних об’єктів візуалізації. Візуалізація установки можлива як на місці застосування, так і у кімнаті керування тунелем або у центральній диспетчерській вищого рівня.
Системні інтегратори використовують сертифіковану й орієнтовану на потреби тунельної галузі концепцію для підтримання експлуатаційної готовності установки. Tunnel Functions забезпечує можливість швидкого й простого інженерного проєктування. Готові функціональні блоки дозволяють виконувати задачі з регулювання та керування.
Завдяки модульній структурі на базі функціональних модулів Tunnel Functions являє собою гнучке рішення. Неперевершена продуктивність функціональних блоків дозволяє ефективно й легко впроваджувати власні концепції.
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.