Освітлення тунелю Інтелектуальні рішення для освітлення забезпечують максимальну енергоефективність і безпеку в тунелях і метро.

Інженери із застосування під час введення в експлуатацію системи освітлення тунелю

Виклик


Освітлені в’їзд і виїзд із тунелю

Нестабільні умови освітлення

Компанії, які виконують експлуатацію, проєктування й монтаж систем технічного освітлення мають рівномірно освітлювати тунелі відповідно до стандарту CIE88 і регулювати інтенсивність освітлення залежно від ситуації. Інтенсивність руху та аварійні ситуації, що можуть виникнути, впливають на правильний рівень освітлення. Для протидії ризикам нещасних випадків потрібне чутливе регулювання умов освітлення з урахуванням настання темряви, особливо на в'їзді до тунелю.

Рішення


Енергоефективне та орієнтоване на потреби освітлення тунелю

За допомогою готових рішень для шаф керування ви можете швидко та легко налаштувати всю систему освітлення, зовсім без програмування. Система Tunnel Lighting Advanced разом із гнучкою й надійною монтажною системою QPD забезпечують швидкий монтаж та обслуговування. Інтервали між технічним обслуговуванням збільшуються, а експлуатаційні витрати зменшуються.
Використовуючи параметри, що впливають на інтенсивність світла, інтелектуальна система керування забезпечує ідеальний рівень освітлення в усьому тунелі. Крім виміряної яскравості освітлення на в'їзді до тунелю, береться до уваги, наприклад, поточна швидкість руху та щільність транспортного потоку. Регулювання інтенсивності світла залежно від потреб дозволяє заощаджувати енергію і збільшує строк служби світлодіодних світильників.

Конструкція та елементи рішення для освітлення

Інтерактивна мапа зображення: Конструкція та елементи рішення для освітлення в тунелі
Монтажна система Plug-and-Play
Компанія Phoenix Contact постачає на будівельний майданчик попередньо зібрані кабелі живлення та лінії шини. Кожен кабель вашого тунельного проєкту заздалегідь відрізано за розміром, оснащено необхідними роз’ємами й марковано. Гнучка й надійна система монтажу QPD із перевіреною технологією швидкого з'єднання QUICKON забезпечує швидкий і безпомилковий монтаж освітлення.
Монтажна система Plug-and-Play
Система керування
Попередньо сконфігурована шафа керування містить комплексну систему керування, за допомогою якої всіма параметрами освітлення тунелю можна легко керувати дистанційно. Інтегровані інтерфейси забезпечують простий обмін даними з системою керування тунелем вищого рівня. Система керування доступна у двох варіантах: класичне керування DALI або власна розширена система керування Lumgate компанії Phoenix Contact. Інтеграція в систему керування відбувається залежно від потреби через вибір стандартних протоколів.
Система керування
Сенсорна техніка
Над тунельними входами розташовані датчики, які підключаються до контролера через аналогові входи. Датчики вимірюють яскравість на порталах тунелю, тому вхідна зона може бути освітлена яскравіше або темніше залежно від яскравості навколишнього середовища.
Сенсорна техніка
Електронні компоненти ввімкнення
Інтелектуальний блок керування освітленням Lumgate використовується для зв'язку центральної системи керування з тунельними ліхтарями. Він підходить для встановлення у блоки драйверів або безпосередньо в ліхтар. Система керування доступна у двох варіантах: класичне керування DALI або власна розширена система керування Lumgate компанії Phoenix Contact. Інтеграція в систему керування відбувається залежно від потреби через вибір стандартних протоколів.
Електронні компоненти ввімкнення
Тунельні ліхтарі
На основі різних сигналів параметрів тунелю система керування дає змогу дистанційно керувати яскравістю й перемиканням, а також здійснювати комплексну діагностику всіх ліхтарів, підключених до мережі.
Тунельні ліхтарі
Розподіл енергії
Блоки TAP (Tunnel Application Power) розроблені спеціально для безпечного, вогнестійкого та простого розподілу енергії в тунелі. Блок TAP забезпечує електроживлення системи освітлення від головного розподільника. Таким чином відбувається екранування коротких замикань в напрямку головного розподільника. Надзвичайно висока вогнестійкість гарантує стабільну експлуатаційну готовність в аварійних ситуаціях.
Розподіл енергії

Інтелектуальне освітлення тунельних систем

Освітлена ділянка тунелю
Інженери із застосування на візуалізації Tunnel Lighting Advanced
Шафа керування освітленням тунелю
Освітлена ділянка тунелю

Інтелектуальний контролер може постійно адаптувати інтенсивність освітлення до конкретних умов тунелю, таких як погода, швидкість і щільність руху, а також інші вхідні дані від датчиків.
Керування електронними компонентами ввімкнення та світлодіодний драйвер попередньо налаштовані на 50 різних сценаріїв. Крім того, визначено 15 спеціальних сценаріїв, які в особливих умовах, наприклад, у разі виникнення надзвичайних ситуацій або небезпечних подій, отримують найвищий пріоритет для застосування.

Інженери із застосування на візуалізації Tunnel Lighting Advanced

Функція діагностики Tunnel Lighting Advanced допоможе вам у плануванні профілактичного обслуговування. Потенційні несправності або передчасні відмови тунельних світильників розпізнаються шляхом безперервного вимірювання енергії кожної окремої точки освітлення. Лише одним натисканням кнопки система отримує криву струму всього освітлення тунелю й може інформувати оператора у разі виявлення відхилень.

Шафа керування освітленням тунелю

За допомогою наших готових до встановлення рішень для шаф керування ви зможете легко та з мінімальними витратами часу сконфігурувати всю систему освітлення. Попередньо запрограмовані рішення можна гнучко інтегрувати в уже наявні системи автоматизації. Це дозволяє знизити витрати на програмування майже на 75 %.

Переваги

  • Гнучка реакція на різні транспортні ситуації та умови денного освітлення
  • Просте встановлення та введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play і автоматична адресація драйверів
  • Ефективне технічне обслуговування завдяки розширеному стану діагностики й часу роботи
  • Компенсація втрат через старіння та забруднення завдяки системі Constant Light Output

Контактна інформація

Контактна особа Крістоф Штеппе
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Я залюбки допоможу вам з питаннями щодо проєктів тунелів.

Реалізовані проєкти


Логотип: Партнерство між Phoenix Contact і Schréder

Всесвітнє партнерство зі Schréder

Спільно з давнім партнером Schréder компанія Phoenix Contact веде розробку інноваційних технологій для безпечного та ефективного освітлення тунелів. Експерти з освітлення від Schréder та фахівці з автоматизації від Phoenix Contact перебувають у тісному діалозі. Окрім інтеграції нових розробок виробів і рішень на ранньому етапі, однією з переваг цього партнерства для кінцевих клієнтів є значне скорочення часу монтажу.
Компанії Schréder та Phoenix Contact ідеально поєднують свої знання й досвід, що робить їх компетентними партнерами у сфері впровадження складних проєктів тунелів по всьому світу.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.