Ефективне освітлення в найдовшому тунелі Бразилії У майбутньому користувачі звивистої автомагістралі Rodovia dos Tamoios зможуть швидше й безпечніше подорожувати від узбережжя до внутрішніх районів країни. Оптимізація керування освітленням у тунелях також економить енергію.

Вид через східне узбережжя Бразилії на тунель Tamoios

Профіль замовника


Роботи з будівництва тунелю на автомагістралі Rodovia dos Tamoios

У бразильському штаті Сан-Паулу 82-кілометрова автомагістраль Rodovia dos Tamoios пролягає через гірський масив Серра-ду-Мар. Чотири нові тунелі скорочують шлях між прибережним містом Карагуататуба і технологічним мегаполісом Сан-Жозе-дус-Кампос в глибині країни і роблять його безпечнішим.

Виклик


Проєкт тунелю Rodovia dos Tamoios

Безпека та видимість у кожному тунелі

Освітлення на в’їзді й виїзді з тунелів Tamoios має бути пристосоване до різних умов освітлення. Інтелектуальні рішення для освітлення потрібні для того, щоб якомога м'якше адаптувати очі користувачів тунелю до різниці в яскравості. Інша ключова мета — ефективно експлуатувати світлодіодні світильники і таким чином заощаджувати енергію. Крім того, окремі світлодіодні світильники необхідно постійно контролювати для забезпечення високої експлуатаційної готовності системи освітлення. Монтаж всієї системи освітлення та введення в експлуатацію мають бути виконані швидко й без помилок.

Рішення


Рішення для підключення та живлення освітлення тунелю

Інженери-розробники Phoenix Contact в тунелі Tamoios
Блоки Dali в технічних приміщеннях тунелів
Монтажна система на тлі тунелю
Освітлений тунель Tamoios
Інженери-розробники Phoenix Contact в тунелі Tamoios

У новозбудованих тунелях оператор покладається на світлодіодне освітлення від бельгійського виробника світильників Schréder. Phoenix Contact пропонує повний спектр систем для автоматизації освітлення та технології з’єднання. Спільно розроблені рішення забезпечують швидкий і ефективний монтаж і введення в експлуатацію на місці.

Блоки Dali в технічних приміщеннях тунелів

Наприклад, якщо вночі потрібно суттєво зменшити освітлення, система керування Phoenix Contact вимикає певні світильники і відповідно збільшує інтенсивність світла світильників, що залишилися. Це подовжує термін їхньої служби, оптимізує коефіцієнт потужності та зменшує реактивну потужність. У цьому контексті беруться до уваги й інші чинники, такі як інтервали між очищенням або втрати через старіння.

Електронні компоненти ввімкнення Lumgate також вимірюють і контролюють струм окремих світильників. Для цього Schréder встановив Lumgate безпосередньо у світильники або відповідні блоки драйверів. Після цього електронні компоненти ввімкнення забезпечують незалежне від виробника керування драйверами світлодіодів, які можна вільно обирати.

Монтажна система на тлі тунелю

Планування електромонтажу в тунелі Tamoios значно спрощується завдяки використанню монтажної системи QPD. Необхідні кабелі були доставлені на будівельний майданчик у необхідній довжині, попередньо оснащені штекерами та з відповідним маркуванням. Таким чином, технологія з'єднання QUICKON суттєво скорочує час підключення джерел живлення світлодіодних світильників або шаф керування в тунелі.

Освітлений тунель Tamoios

Система керування тунелем (TCS) була встановлена в кожному тунелі проєкту Tamoios як єдина точка входу в центр управління тунелем. TCS контролює передачу даних між підпорядкованими підрозділами і центром управління тунелем (система SCADA). Крім того, датчики перевіряють рівень освітленості в тунелі і повідомляють про це в центр керування тунелем через систему TCS. Система спроєктована так, що освітлення безвідмовно функціонує навіть без підключення до системи керування тунелем. Якщо вся мережа виходить з ладу, різні системи продовжують працювати незалежно.

Контактна інформація

Ваша контактна особа: Бйорн Дотремонт
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
Я залюбки проконсультую вас щодо рішень із технологій освітлення, автоматизації та з’єднання для вашого тунельного проєкту.

Інтелектуальний контролер не лише економить енергію, але й забезпечує ефективне технічне обслуговування та ремонт освітлення тунелю завдяки детальній діагностиці.

Міхаель Рольф, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Міхаель Рольф, інженер із застосування

Висновок


Фахівці з Phoenix Contact під час введення в експлуатацію в тунелі Tamoios

Швидший й безпечніший шлях до місця призначення

Після багатьох років будівництва чотири тунелі Tamoios були відкриті навесні 2022 року. Користувачі автомагістралі Rodovia dos Tamoios тепер можуть не тільки швидше, але й безпечніше дістатися від узбережжя до Сан-Жозе-дус-Кампус. Цьому допомагає освітлення тунелю, яке просто підлаштовується під зовнішні умови — день, сутінки, ніч. Це забезпечує плавний перехід між різними світловими ситуаціями всередині і зовні тунелю.