Провідні технологічні вироби для споруд цільового призначення

Для інтелектуального об’єднання в мережу ваших споруд Smart Building від польового рівня й автоматизації будівель до керування та експлуатації потрібні узгоджені між собою рішення. Лінійка COMPLETE пропонує комплексні системи для автоматизації.

Переваги

  • Комплексні рішення для шаф керування в автоматизації будівель
  • Швидкий монтаж без використання інструментів завдяки технології з’єднання Push-in
  • Зниження витрат на виробництво та логістику завдяки стандартизованому приладдю для перемичок, маркування та перевірок
  • Простота у використанні та висококласний зовнішній вигляд завдяки гармонійному поєднанню функціональності та дизайну

Монтаж шафи керування для систем автоматизації будівель

Інтерактивна мапа зображень: Монтаж шафи керування для систем автоматизації будівель
З’єднання
COMPLETE line пропонує широкий вибір різних клемних блоків для підключення різноманітних додатків у шафі керування.
Дізнатися більше
З’єднання
Безпечна передача даних
Для ефективної та перспективної експлуатації будівель потрібне комплексне й інтелектуальне об’єднання в мережу. COMPLETE line пропонує рішення для безпечної передачі даних у спорудах цільового призначення.
Дізнатися більше
Безпечна передача даних
Живлення, захист і моніторинг
Системи керування будівлею у спорудах цільового призначення потребують надійного електричного живлення, захисту від пошкоджень і моніторингу енергоспоживання. Серія COMPLETE line містить системні рішення для живлення, захисту й моніторингу енергії у спорудах цільового призначення.
Дізнатися більше
Живлення, захист і моніторинг
Керування та комутація
Система управління будівлею у спорудах цільового призначення має централізовано керувати різноманітними системами, як-от системами інформаційної безпеки, автоматизації приміщень, опалення, вентиляції і кондиціонування або концепції живлення. Система управління будівлею Emalytics та відповідні компоненти серії COMPLETE line утворюють платформу для керування та комутації усіх систем.
Дізнатися більше
Керування та комутація
Спільна підготовка до цифрової трансформації
Розумна, цифрова, перспективна

Для ефективної та перспективної експлуатації будівель необхідні цілісні й інтелектуальні мережі. У нашій електронній брошурі ми показуємо вам, як можна досягти саме цього шляхом оцифрування автоматизації будівель.

Переглянути електронну брошуру
Електронна брошура «Інтелектуальні будівлі»