Кібербезпека для вашого виробництва Захистіть свій завод від цеху до хмари: від аналізу ризиків і захищених мереж до впровадження відповідно до стандарту IEC 62443

Кібербезпека у водному господарстві
 Ілюстрація екрану з символом щита і галочкою. Накладний замок із замковою щілиною поруч

Кібербезпека є обов'язковою на виробництві

Там, де раніше були ізольовані системи управління, зараз існують високо мережеві виробничі системи. Контролери, системи ПЛК, машини та пристрої Інтернету речей об'єднані в мережу і управляються за допомогою внутрішніх і зовнішніх каналів зв'язку. Така мережа підвищує ефективність, але також збільшує поверхню атаки.
Успішна кібератака призводить не лише до втрати даних, але й до простою виробництва, проблем з якістю і навіть повної зупинки виробництва. Ось чому кібербезпека для автоматизації виробництва є ключовою передумовою конкурентоспроможності та безпеки компаній сьогодні.

Безпечна сертифікація — вже сьогодні за стандартами завтрашнього дня

Кібератаки є одним з найбільших ризиків, з якими сьогодні стикаються цифрові заводи. Наша пропозиція з кібербезпеки пропонує вам рішення, що відповідають стандартам, від безпечного віддаленого доступу та сегментації мережі до захисту окремих комп'ютерів.
Наші консультаційні команди підтримують вас від початкової оцінки до впровадження на основі вимог IEC 62443 та Закону про цифрові послуги (DSA EU). Ми також пропонуємо практичні навчальні курси, які дозволять вашим співробітникам розпізнавати ризики безпеки та управляти ними на ранній стадії. Кібербезпека - це не просто захисний захід, а рушій цифрової трансформації вашого виробництва. Дізнайтеся, як безпека, доступність даних і сталий розвиток можуть бути цілісно поєднані в нашому майбутньому проекті.

Ваш п'ятиступеневий план для безпечного виробництва Незалежно від місця розташування, комплексно від окремої машини до глобальної заводської мережі

Піктограма оцінювання безпеки
Піктограма «Безпечні виробничі мережі»
Піктограма «Безпечна інтеграція машин»
Значок безпеки даних для максимальної безпеки даних на виробництві
Піктограма заводу та працівника виробництва
Піктограма оцінювання безпеки

Для аналізу поточного стану власного виробництва та створення цілісної концепції безпеки часто не вистачає комплексних знань про чинні правові норми. Крім того, потрібні великі витрати часу та коштів.

Аналіз загроз і небезпек:
Аналіз загроз і небезпек проводять для реєстрації та оцінювання поточного стану виробничої мережі. Експерти записують усі процеси комунікації на вашому виробництві, аналізують мережеві структури та сканують пристрої на наявність застарілої прошивки. На основі цього визначають можливі слабкі місця.

Концепція безпеки 360°
Разом зі створенням технічної документації відповідно до IEC 62443 ви отримаєте концепцію з детальною документацією для створення ідеально захищеного заводу.

Індивідуальні тренінги та семінари
Аналіз безпеки вашої мережі — це постійний процес. Для того щоб мати можливість самостійно аналізувати та усувати майбутні загрози, ми пропонуємо комплексні навчальні курси та семінари, які індивідуально адаптуються до групи учасників та заданих рамкових умов. У центрі уваги завжди перебуває поєднання теорії з практикою в актуальних умовах.

Піктограма «Безпечні виробничі мережі»

Тенденція до об'єднання пристроїв, машин та систем відбувається через появу нових внутрішніх і зовнішніх каналів зв'язку. Зі збільшенням кількості цих неконтрольованих комунікацій зростає ризик кібератаки. Для задоволення вимог незалежного від місця розташування доступу третіх осіб за всіма аспектами безпеки, ми пропонуємо вам:

  • Рішення для розділення вашого заводу на зони для мінімізації потенційних небезпек
  • Розумні та швидкі рішення для реалізації безпечних концепцій, які заощадять вам багато часу
  • Міжнародний безпечний хмарний VPN-сервіс, який дає змогу безпечно об’єднувати місця розташування у мережу та надавати контрольований доступ зовнішнім компаніям для технічного обслуговування й мікросервісів

Піктограма «Безпечна інтеграція машин»

Щоб захистити окремі машини та системи, важливо, щоб їх можна було гнучко та безпечно інтегрувати в наявну інфраструктуру. Зі зростанням значення промислового Інтернету речей, Industrie 4.0. та розміру партії 1, виробничі системи повинні ставати дедалі гнучкішими як у своїй фізичній структурі, так і в комунікації. Інтелектуальні машини, які можна легко інтегрувати згодом, відіграють тут центральну роль.

Важливим аспектом безпеки є забезпечення простих налаштувань брандмауера з інтуїтивно зрозумілим керуванням, яке не впливає на ваші заходи кібербезпеки. Таким чином, ви можете підвищити свою продуктивність завдяки безпечній інтеграції ваших машин і одночасно забезпечити захист ваших систем.

Значок безпеки даних для максимальної безпеки даних на виробництві

На додаток до всієї мережі, окремі машини також повинні бути захищені. Особливо в часи Інтернету речей, Industrie 4.0 та серійного виробництва 1-го розміру, дуже важливо гнучко та безпечно інтегрувати системи в існуючі інфраструктури.

Заходи безпеки без втрати продуктивності:

  • Інтелектуальна модернізація існуючих систем
  • Прості налаштування брандмауера з інтуїтивно зрозумілим керуванням
  • Гнучка інтеграція нових машин та пристроїв Інтернету речей

Ваші системи залишаються гнучкими і водночас надійно захищеними.

Піктограма заводу та працівника виробництва

Безпека залежить від знань і рутини:

  • Тренінги та семінари для команд операційних технологій
  • Практичні заняття з актуальними сценаріями загроз
  • Розбудова довгострокової експертизи в галузі безпеки

Ваша команда накопичує довгострокові знання і таким чином підвищує стійкість вашого заводу.

Графіка із зеленим хрестом, що розділяє чотири сині символи: ліворуч вгорі воронка з трьома стрілками, праворуч вгорі мережа з'єднаних квадратів з напрямними стрілками, ліворуч внизу знак з гачком, праворуч внизу зубчасте колесо з літерою "С".

Переваги

Сьогодні надійна кібербезпека є основною вимогою для безперебійного виробництва. Зокрема, в автоматизації виробництва важливими є не просто абстрактні концепції, а конкретні заходи. З Phoenix Contact ви отримуєте такі переваги

  • Готові до швидкого запуску: попередньо налаштовані рішення для безпеки
  • Сумісність з IEC 62443 та перевірена в польових умовах
  • Захист від програм-вимагачів, маніпуляцій та крадіжки даних
  • Особливо висока експлуатаційна готовність обладнання завдяки превентивному захисту
  • Індивідуальні концепції безпеки для кожного виробничого середовища
Чотири символи на бірюзовому тлі: глобус, замок, символ бази даних і діагональна стрілка

Глобальні вимоги та локальна імплементація Phoenix Contact підтримує впровадження відповідних стандартів у всьому світі:

  • Європа: IEC 62443, NIS2, Закон про кіберстійкість
  • Північна Америка: NIST Cyber Security Framework, керівні принципи CISA
  • Азійсько-Тихоокеанський регіон: MLPS 2.0, керівні принципи ICS
  • Близький Схід та Африка: SACS-002, POPIA

Безпека не знає кордонів, як і наші рішення.

Огляд усіх фактів
Посібник до Закону про кіберстійкість

Щоб отримати огляд всієї важливої інформації про CRA, замовте нашу брошуру "Закон про кібербезпеку цифрових продуктів — майбутнє кібербезпеки для цифрових виробів". Документ містить всі ключові факти про регулювання ЄС, а також дає уявлення про те, як ми, компанія Phoenix Contact, виконуємо вимоги CRA.

Завантажити брошуру зараз!
Об’єднаний у мережу світ із замком безпеки
Неонова вивіска з замковою щілиною на темній цегляній стіні - з написом "КІБЕРБЕЗПЕКА" під нею.

Кібербезпека як конкурентна перевага

Кібербезпека - це більше, ніж просто захист, це фактор успіху
Північноамериканська компанія впровадила автоматизовані окислювально-відновлювальні станції у критично важливих для безпеки середовищах по всьому світу. Phoenix Contact постачає масштабовані рішення безпеки відповідно до стандартів IEC 62443, NIS2 і NIST CSF - з сертифікованими компонентами, безпечним віддаленим доступом і централізованим моніторингом. Результат: висока експлуатаційна готовність обладнання, глобальна відповідність вимогам та довіра серед клієнтів і партнерів. Таким чином, безпека стає рушієм стійких інновацій та очевидною конкурентною перевагою.

Структурована безпека з IEC 62443
Стандарт IEC 62443 створює стандартизовану основу для промислової безпеки з чіткими обов'язками, задокументованими процесами та захисними заходами, що піддаються перевірці.
Phoenix Contact супроводжує вас від аналізу мережі та ризиків до впровадження сертифікованих процесів. Це створює надійний фундамент безпеки, який зміцнює стійкість і впевненість у вашому виробництві.

Разом до безпечної фабрики - приєднуйтесь до нас у вашому п'ятикроковому плані до безпечної фабрики та автоматизації


Data Security Box

Data Security Box

Готові до використання: Data Security Box та Secure Edge Box Простий захист: попередньо сконфігуровані рішення для шаф керування для простого введення в експлуатацію — як для наявної, так і для нової системи

Пропонуємо вам Data Security Box і Secure Edge Box — компактні рішення для шаф керування, за допомогою яких ви можете охопити різні функції та завдання ICS. На додаток до зонування та безпечного віддаленого доступу, інтелектуальні брандмауери також можна швидко і легко встановити. Модульна конструкція брандмауера дає змогу легко адаптувати його до виробничої мережі, тому його можна адаптувати до будь-якого застосування.

FL MGUARD 1100, 2100 і 4300

FL MGUARD 1100, 2100 і 4300

Комплексний захист за допомогою інтелектуальних виробів і рішень

Захисні маршрутизатори mGuard
У лінійці продукції mGuard ми пропонуємо комплексний захист, інтелектуальну маршрутизацію та кероване (віддалене) VPN-з’єднання. Захисні маршрутизатори легко і швидко інтегруються і сертифіковані відповідно до стандарту IEC 62443-4-2.

Поширені запитання для виробників машин і устаткування

Піктограма з білим документом і печаткою на бірюзовому тлі, з написом "IEC 62443" внизу.
Піктограма з білим документом і печаткою на бірюзовому тлі, з написом "IEC 62443" внизу.
Піктограма з білим документом і печаткою на бірюзовому тлі, з написом "IEC 62443" внизу.
Піктограма з білим документом і печаткою на бірюзовому тлі, з написом "IEC 62443" внизу.

За допомогою наших маршрутизаторів і брандмауерів mGuard ви можете створити безпечне з'єднання, сегментоване і контрольоване відповідно до стандарту IEC 62443.

Піктограма з білим документом і печаткою на бірюзовому тлі, з написом "IEC 62443" внизу.

Зашифровані, зареєстровані та доступні по всьому світу через хмарні сервіси mGuard Secure Cloud.

Піктограма з білим документом і печаткою на бірюзовому тлі, з написом "IEC 62443" внизу.

Він визначає вимоги безпеки, які вже повинні бути враховані під час розробки.

Поширені запитання для керівників заводів і виробництв

Синьо-зелений знак зі стилізованим зображенням людини та зубчастого колеса
Синьо-зелений знак зі стилізованим зображенням людини та зубчастого колеса
Синьо-зелений знак зі стилізованим зображенням людини та зубчастого колеса
Синьо-зелений знак зі стилізованим зображенням людини та зубчастого колеса

Аналіз небезпек і ризиків дає чітке уявлення про всі слабкі місця.

Синьо-зелений знак зі стилізованим зображенням людини та зубчастого колеса

Завдяки сегментації мережі, брандмауерам та безпечному керуванню доступом.

Синьо-зелений знак зі стилізованим зображенням людини та зубчастого колеса

З контрольованим VPN-доступом через mGuard Secure Cloud.