QUINT-DIODE/40
-
Yedekleme modülü
2938963
Yedekleme modülü QUINT DIODE/40
Ürün Ayrıntıları
| DC çalışması | |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 0 V DC ... 30 V DC |
| DC giriş gerilim aralığı | 0 V DC ... 30 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Ters polarite koruması | evet, < 60 V |
| Nominal giriş akımı (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maksimum akım Imax | 2x 19 A (40°C'de 6 mm²) |
| 1x 39 A (40°C'de 6 mm²) | |
| 2x 16 A (60°C'de 6 mm²) | |
| 1x 32 A (60°C'de 6 mm²) | |
| 2x 27 A (40°C'de 10 mm²) | |
| 1x 54 A (40°C'de 10 mm²) | |
| 2x 21 A (60°C'de 10 mm²) | |
| 1x 43 A (60°C'de 10 mm²) | |
| 2x 30 A (40 °C'de 16 mm²) | |
| 1x 60 A (40 °C'de 16 mm²) | |
| 2x 24 A (60°C'de 16 mm²) | |
| 1x 48 A (60°C'de 16 mm²) | |
| Transient aşırı gerilim koruması | Transil diyod |
| Gerilim düşümü, giriş/çıkış | 0,5 V |
| Verimlilik | > 97 % |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 40 A |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 20 W |
| Seri bağlantı | hayır |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M4 |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M4 |
| İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 1 kV |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 1 kV |
| İzolasyon gerilim giriş, çıkış / muhafazası | 1 kV |
| Ürün tipi | Yedekleme modülü |
| Ürün gamı | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | yok |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (kapalı kontrol panosunda) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 62 mm |
| Yükseklik | 84 mm |
| Derinlik | 102 mm |
| Yatay pin aralığı | 3,4 HP |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 5 mm / 5 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay 20 mm, dikey 50 mm |
| Montaj konumu | yatay ve dikey NS 35 DIN rayı, EN 60715 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | AIMg (kapak), GD-ZnAICu (soğutma ünitesi) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C zayıflama, -25 ... 60°C) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60079-0 |
| Gemi onayı | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listelenmiş UL 1604 Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A,B,C,D | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Ürün numarası | 2938963 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMR |
| Ürün Kodu | CMRP43 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918929534 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 683 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 600 g |
| Gümrük tarife no | 85049090 |
| Menşe ülke | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018