FLM BT DIO 8/8 M12-P2P-SET
-
Wireless set
2737614
Fieldline Modüler Kablosuz IO set, bileşenleri: Bir Kablosuz IO terminali ve Kablosuz IO cihazı için kablosuz IO ana istasyonu, 8 dijital giriş, 8 dijital çıkış, M12
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 4 Byte |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M12 yuvarlak konnektör |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
| Besleme akımı | < 100 mA |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
| Giriş sayısı | 8 (çift girişli) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Filtre süresi | 500 µs |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Çıkış sayısı | 8 (çift girişli) |
| Koruma devresi | Kısa devre koruma, aşırı yük koruma, ters gerilimlere karşı korumalı |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu |
| Bağlantı noktası adlandırması | Bakır kablo |
| Kutup sayısı | 4 |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s (autonegotiation) |
| İletim fiziği | Bakır |
| Adres boşluk ataması | 1 kelime |
| Fieldbus: Lokal bus gateway | |
| Tanım | Lokal bus gateway |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, B-kodlu |
| İletim hızı | 500 kBaud/ 2 MBaud, anahtarlanabilir |
| Maks. lokal bus uzunluğu | 20 m |
| Maks. lokal bus cihaz sayısı | 16 |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | SMA (erkek) |
| Fonksiyonlar | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Avustralya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) |
| Belçika | |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İsrail | |
| İtalya | |
| Kanada | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| Rusya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Singapur | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Türkiye | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| Kablosuz standart | Bluetooth 1.2 |
| İletim kapasitesi | 8 dBm (6.3 mW, otomatik kontrollü) |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 1 (Ana istasyona kalıcı olarak çiftlenmiş) |
| Genişlik | 70,5 mm |
| Yükseklik | 178,5 mm |
| Derinlik | 50 mm |
| Delik aralığı | 168 mm |
| Teknik veriler | |
| Delik aralığı | 168 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 95 % |
| Mechanical test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 25g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara montaj, opsiyonel montaj plakası üzerine |
| Duvara montaj | |
| Montaj açıklaması | OMNI anten dahildir |
| Ürün numarası | 2737614 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 12 |
| Ürün Kodu | DNC663 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356098250 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 690 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 644,34 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018