Faydalı bilgiler
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
FB 4- 6 - Üst köprü
FB 4- 6
-
Üst köprü
0201252
Üst köprü, pin aralığı: 6,2 mm, pin sayısı: 4, renk: gümüş
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Vida köprü
Kutup sayısı
4
Pin aralığı
6,2 mm
Ölçüler
Pin aralığı
6,2 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gümüş
Malzeme
Bakır
Kaplama
kalay kaplı
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
0201252
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918252724
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
6,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
6,5 g
Gümrük tarife no
85369095
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
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
Aksesuarlar
CUTFOX FB
-
Kesme aleti
1205985
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı