FB 2-10 - Üst köprü
FB 2-10
-
Üst köprü
0203195
Üst köprü, pin aralığı: 10 mm, pin sayısı: 2, renk: gümüş
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Vida köprü
Kutup sayısı
2
Pin aralığı
10 mm
Ölçüler
Pin aralığı
10 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gümüş
Malzeme
Bakır
Kaplama
kalay kaplı
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
0203195
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918253684
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
7,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
7,434 g
Gümrük tarife no
85389099