Faydalı bilgiler
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
FB 100- 6 - Üst köprü
FB 100- 6
-
Üst köprü
0201524
Üst köprü, pin aralığı: 6,2 mm, pin sayısı: 100, renk: gümüş
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Vida köprü
Kutup sayısı
100
Pin aralığı
6,2 mm
Ölçüler
Pin aralığı
6,2 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gümüş
Malzeme
Bakır
Kaplama
kalay kaplı
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
0201524
Ambalaj birimi
5 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918252076
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
159,52 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
159,188 g
Gümrük tarife no
85389099
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
Aksesuarlar
CUTFOX FB
-
Kesme aleti
1205985
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı