D-SUB konnektörler için montaj vidası, 4-40 UNC vida dişi
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Montaj malzemeleri
Uzunluk
11 mm
Anahtar ebadı, destek
4,5 mm
Renk
Metalik
Malzeme
Çelik, galvanizli
Montaj tipi
4-40 UNC diş
Ürün numarası
1421711
Ambalaj birimi
360 pc
Satış Kodu
ABN
Ürün Kodu
ABNODZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626290874
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,722 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,722 g
Gümrük tarife no
79070000
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.