UNIFOX-C VDE M_DB - Kombine pense
1212840

Kombine pense, 165 mm, kertikli tutma yüzeyi, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli, ambalaj tipi: satış sergilemesi için tutucu (destek kartı) bulunan

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Çalışırken yorgunluğu ortadan kaldırmak için ergonomik sap tasarımı
Mükemmel sürükleyici ve kesme performansı için mükemmel dönüşüm oranları
Fark edilir şekilde daha az kuvvet kullanıcının parçası üzerinde gereklidir
UNIFOX ...VDE Düz ve açılı sürümlerinde yalıtımlı kombinasyonu pense