RACK SCREWDRIVER - El aleti aksesuarları
RACK SCREWDRIVER
-
El aleti aksesuarları
5054202
Tornavida için depolama
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tornavida aletleri
Tasarım
Phillips
Bağlantı verisi
Çıkış
Çaprazkafa / Phillips Recess
Ölçüler
Genişlik
255 mm
Yükseklik
90 mm
Uzunluk
300 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
Metal
Ticari Veriler
Ürün numarası
5054202
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BH3
Ürün Kodu
BH361Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626041162
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3.750 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3.750 g
Gümrük tarife no
94039910
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
54,565 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı