SC 4/11
-
COMBI soket
3042544
COMBI soket, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 11, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Açıklama | Havada bağlantıda, fiş bağlantısı ile elektriksel olarak iletken yüzeyler arasına bir yalıtım folyosu yerleştirilmelidir. |
| Ürün tipi | Terminal soketi |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| Makine mühendisliği | |
| Sistem imalatı | |
| Kutup sayısı | 11 |
| Pin aralığı | 6,2 mm |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 28 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 28 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 32 A |
| Maksimum yük akımı | 32 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 800 V |
| Genişlik | 68,2 mm |
| Kapak genişliği | 3,2 mm |
| Yükseklik | 48,6 mm |
| Derinlik | 22,3 mm |
| Pin aralığı | 6,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,48 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
| Frekans | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz arası |
| ASD seviyesi | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 0,58g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C (maks. çalışma sıcaklığı, bkz zayıflama eğrisi) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| Ürün numarası | 3042544 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2145 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356012683 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 57,99 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 57,99 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CZ/2 - Kablo gergi kilidi 3043831
-
PC - Kodlama yıldızı 3040588
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ISH 4/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002885
-
ISH 4/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002898
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
Avantajlarınız
Standart gergi kilidi kullanılabilir
Demiryolu uygulamaları için test edildi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018