SC 4/ 3 - COMBI soket
3042463

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

COMBI soket, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Standart gergi kilidi kullanılabilir
Demiryolu uygulamaları için test edildi