REL-MR-12DC/21HC/EX - Tek röle
2908821

Geçmeli minyatür röle, güç kontakları ile RT III mühürlü, 1 enversör kontak, mekanik giriş gerilimi: 12 V DC, ATEX/IECEx (bölge 2) ve Ex bölge sınıf I bölüm 2 uyarınca onaylanmış ilgili PLC tabanla bağlantılı olarak.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

16 A'e kadar anahtarlama akımı
RT III koruma (su geçirmez)