REL-MR-110DC/1ICT - Tek röle
1081618

Geçmeli minyatür güç rölesi, 800 A tepe değerlere kadar yüksek açma akımları için tungsten ön kontak bulunan, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 110 V DC

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Tipe bağlı olarak RT III'e kadar yüksek koruma sınıfı (su geçirmez)
16 A'e kadar güç kontakları