REL-MR-110DC/1IC - Tek röle
1081621

Geçmeli minyatür güç rölesi, 130 A tepe değerlere kadar yüksek açma akımları için güç kontağı bulunan, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 110 V DC

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Tipe bağlı olarak RT III'e kadar yüksek koruma sınıfı (su geçirmez)
16 A'e kadar güç kontakları