Klemens aksesuarları
INB 10-10 - Tarak köprü
INB 10-10
-
Tarak köprü
3246201
Tarak köprü, pin aralığı: 10 mm, pin sayısı: 10, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tarak köprü
Kutup sayısı
10
Pin aralığı
10 mm
Ölçüler
Pin aralığı
10 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
Cu
Yalıtım malzemesi
PA
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
3246201
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BEK
Ürün Kodu
BEKZ2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356586511
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
16,25 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
16,25 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489