EBL 3- 5 OG - Tarak köprü
EBL 3- 5 OG
-
Tarak köprü
0710866
Tarak köprü, 3 kutuplu, tam izoleli
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tarak köprü
Kutup sayısı
3
Pin aralığı
5,2 mm
Ölçüler
Pin aralığı
5,2 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
turuncu (RAL 2003)
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
0710866
Ambalaj birimi
100 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918479329
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,1 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489