PT 4X1-OC-BE - Aşırı gerilim koruma taban elemanı
2800614

kesit alanı
bağlantı yöntemi

Tek tarafı topraklı dört sinyal devresi iletkeni için koruyucu devreli PT koruyucu fiş taban elemanı, 3-4 (GND) ile 9 -10 bağlantıları arasında köprü yok, NS 35/7,5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, kodlu değil, muhafaza genişliği: 17,5 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm talepler için kolay seçim
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez