PT 4-EX(I)-BE - Aşırı gerilim koruma taban elemanı
2839486

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Piktogram

PT fişi için taban elemanı, 4 iletkenli topraksız EEx ia sinyal devresi için koruyucu devreli. Nominal gerilim: 24 V DC, NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm talepler için kolay seçim
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez