Solarline string toplama kutuları (SCB'ler), hem küçük çatı sistemlerinde hem de büyük yere monteli sistemlerde kullanılır. String toplama kutularının ana görevleri, PV sisteminin aşırı gerilim koruması, string'leri toplamak (gerekirse) ve yerel eş potansiyel bağlantı için koruyucu eş potansiyel bağlantı iletkeni boyunca döngü oluşturmaktır.
Diğer fonksiyonlar opsiyoneldir ve ekipmana bağlıdır.
İsteğe bağlı işlevlere örnek olarak string'lerin string sigortalarıyla korunması ve string'lerin DC anahtar ayırıcılar veya DC itfaiye anahtarlarıyla bağlantısının kesilmesi yer alır.
String toplama kutusunun fonksiyonlarının tam kapsamını ürün tanımından belirleyebilirsiniz ("İndirilebilir Dosyalar" alanından indirilebilen string toplama kutusu ambalaj içerik listesindeki tip anahtarına bakın).
SOL-SC-24ST-1-15F-00000031
-
String toplama kutusu
1118971
24'e kadar string bağlantısı için 1500 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Sigorta tutucu aracılığıyla iki taraflı sigorta koruması bulunan. Çoklu kablo rakoru aracılığıyla kablo girişi. 15 A sigorta bağlantıları dahil.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
En iyi bağlantı teknolojilerinin ve komponentlerin kullanımı
Uygulama odaklı analiz ve danışmanlık
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Kapsamlı şekilde test edilmiş çözümler sayesinde dayanıklı ve hatasız çalışma