ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO - Solid-state röleler
2905572

Geçmeli güç koruma devresi katı hal rölesi, sinyal mantık devreli, 4 pinli taban modüllerine takılabilir, giriş: 24 V DC, çıkış: kısa devre korumalı, 18 - 36 V DC/1 A

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Yük tarafında bir açık devre güvenilir algılama ve göstergesi
Sürekli aşırı yüklere karşı güvenilir koruma için zamana bağlı aşırı yük kesme.
Eş zamanlı akım sınırlaması hızlı kısa devre kapatma
Hata durumunda geri besleme
Kısa süreli inrush pikleri ihmal edilir
Aşırı yük veya kısa devre tetiklenirse kontrol gerilimi belirlenmiş şekilde resetlenir