ST-OV3- 24DC/400AC/3
-
Solid-state röleler
2905417
Geçmeli güç katı hal rölesi, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 - 420 V AC/maks. 3 A
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Geçmeli
Basit geri modunda 230 V motor kontrolü (örneğin, tek faz modunda senkron motor, resme bakınız)
400 V AC/3 A'e kadar anahtarlama