ST-OV3- 12DC/ 24DC/2
-
Solid-state röleler
2905187
Giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip, LED'li, geçmeli güç katı hal rölesi, giriş: 12 V DC, çıkış: kısa devre korumalı, 10 - 30 V DC/maks. 2 A, taban elemanlarına takılabilir