ST-OV2-220DC/ 60DC/1 - Solid-state röleler
2905064

Giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip, LED'li, geçmeli güç katı hal rölesi, giriş: 220 V DC, çıkış: 12 - 60 V DC/maks. 1 A, taban elemanlarına takılabilir

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler