PLC-OSP- 72DC/110DC/ 3RW - Solid-state röle modülü
2982540

Demiryolu uygulamaları için PLC-INTERFACE, yaylı bağlantılı taban klemensi ve entegre minyatür katı hal rölesinden oluşur, aralık: 0,7 x UN - 1,25 x UN, sıcaklık aralığı: -25°C ila +70°C, 1 N/O kontak, giriş: 72 V DC, çıkış: 12 - 140 V DC/3 A

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

DIN 50155 göre Şok direnci (gereksinimleri EN 61373 göre)
Giriş gerilim aralığı 0.7 - 1.25 x UN
Sıcaklık aralığı: -25 °C ... +70 °C