PLC-OSP- 24DC/TTL
-
Solid-state röle modülü
2982731
Yay bağlantılı PLC solid-state röle, NS 35/7.5 DIN rayına montaj için, giriş: 24 V DC, çıkış: TTL (5 V DC)
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Çıkışta TTL sinyali |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk., giriş/çıkış) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
| UC'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 3,4 mA |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | < 0,4 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | > 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 3,4 mA |
| Tipik tepki süresi | 35 µs |
| Tipik kapama süresi | 35 µs |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Paralel polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V |
| İletim frekansı | 1 kHz |
| Tanım | Çıkış verisi |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 5 V DC |
| US'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,2 |
| Nominal çıkış gerilimi | 5 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 4,5 V DC ... 6 V DC |
| Sürekli sınır akımı | TTL yük (Fan çıkışı = 1) |
| Fan çıkış | 1 |
| Aşırı gerilim koruma | > 8 V |
| Çıkış devresi | 3 iletken, toprak referanslı |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Paralel polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması |
| Giriş tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Çıkış tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2982731 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 06 |
| Ürün Kodu | DK6211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356170611 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 28,16 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 28,16 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Avantajlarınız
6.2 mm dar tasarım genişliği
Vidalı ve yaylı bağlantı
Titreşim ve şoklara dayanıklı
Durum göstergesi
Entegre koruma devresi
Anahtarlama gücü TTL (5 V), fan çıkışı = 1
Köprüleme seçenekleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018