PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW
-
Solid-state röle modülü
2982511
Demiryolu uygulamaları için PLC-INTERFACE, yaylı bağlantılı taban klemensi ve entegre minyatür katı hal rölesinden oluşur, aralık: 0,7 x UN - 1,25 x UN, sıcaklık aralığı: -25°C ila +70°C, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 12 - 140 V DC/3 A
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,29 W |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kVrms (Giriş/çıkış) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 160 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
| Giriş gerilim aralığı | 16,8 V DC ... 30 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | < 0,4 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | > 0,6 |
| UN'de tipik giriş akımı | 12 mA |
| Tipik tepki süresi | 400 µs |
| Tipik kapama süresi | 200 µs |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Seri polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 150 V |
| İletim frekansı | 50 Hz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Nominal çıkış gerilimi | 110 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
| Sürekli sınır akımı | 3 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Aşırı gerilim koruma | > 150 V |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 150 mV |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Paralel polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması |
| Giriş tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Çıkış tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2982511 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6223 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356094504 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 35,13 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,86 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Avantajlarınız
DIN 50155 göre Şok direnci (gereksinimleri EN 61373 göre)
Sıcaklık aralığı: -25 °C ... +70 °C
Giriş gerilim aralığı 0.7 - 1.25 x UN
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018