IEG-OV-S0/120DC/1
-
Solid-state röle modülü
2964568
Güç katı hal rölesi, S0 metre arayüzleri için, çıkış: 15 - 120 V DC
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V |
| Tipik tepki süresi | 1 ms |
| Tipik kapama süresi | 1 ms |
| Durum göstergesi | LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| İletim frekansı | 10 Hz |
| S0 girişi | |
| Giriş akımı "0" sinyal | < 2 mA |
| Giriş akımı "1" sinyal | 10 mA ... 27 mA |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 15 V DC ... 120 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 1,5 A (maksimum) |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | 1,4 V DC |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması |
| Giriş tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Çıkış tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Genişlik | 27 mm |
| Yükseklik | 79 mm |
| Derinlik | 74 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2964568 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK4 |
| Ürün Kodu | DK66M3 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918139254 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 71,81 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 71,11 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018