EMG 17-OV- 60DC/ 24DC/2 - Solid-state röle modülü
2946816

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 48 - 60 V DC, çıkış: kısa devre korumalı, 10 - 30 V DC/maks. 2 A

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler