EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - Solid-state röle modülü
2942810

Katı hal röle arabirimi, kontrol tarafında girişimi önlemek üzere tasarlanmıştır, giriş: 24 V DC, çıkış: 48 V DC/2 A

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

AC çıkış kartlarının kullanımı kaçak AC akımlar oluşturur
Parazit akımlarına dayanıklı
Uzun kontrol hatları olan uygulamalar
Yüksek röle bırakma gerilimi