EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
Solid-state röle modülü
2946832
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 220 V DC, çıkış: kısa devre korumalı, 10 - 30 V DC/maks. 2 A
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 220 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Giriş gerilim aralığı | 176 V DC ... 264 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,4 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 1,7 mA |
| Tipik tepki süresi | 130 µs |
| Tipik kapama süresi | 180 µs |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması; Varistör | |
| İletim frekansı | 1000 Hz |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 2 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Kaçak akımı | 150 µA |
| Pik kapalı durum gerilimi | 33 V DC (Kolektör-emiter ters gerilimi) |
| Kısa devre akım sınırlaması | > 2 A (kısa devre dayanımlı) |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 0,3 V |
| Çıkış devresi | 3 iletken, toprak referanslı |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Serbest çalışma; Ters gerilim diyodu | |
| Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Giriş tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Çıkış tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 75 mm |
| Derinlik | 102 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2946832 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK61C2 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918082475 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 57,61 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 57,61 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018