EMG 17-OV-110DC/ 24DC/2 - Solid-state röle modülü
2946829

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 110 V DC, çıkış: kısa devre korumalı, 10 - 30 V DC/maks. 2 A

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler