EMG 12-OV- 12DC/ 60DC/1 - Solid-state röle modülü
2948733

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 12 V DC, çıkış: 12 - 60 V DC/maks. 1 A

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler