EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Solid-state röle modülü
2944245
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 110 V DC, çıkış: 5 - 36 V DC/maks. 1 A
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 15.04.2026 |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 3,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 110 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 |
| Giriş gerilim aralığı | 99 V DC ... 121 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,23 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,9 |
| UN'de tipik giriş akımı | 4 mA |
| Tipik tepki süresi | 0,1 ms |
| Tipik kapama süresi | 0,2 ms |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| İletim frekansı | 500 Hz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 5 V DC ... 36 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 1 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Darbe akımı | 2 A (t = 1 s) |
| Pik kapalı durum gerilimi | 45 V DC (Kolektör-emiter ters gerilimi) |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1 V |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Giriş tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Çıkış tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 10 mm |
| Yükseklik | 75 mm |
| Derinlik | 102 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2944245 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK61C1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918081546 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 40,53 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 40,53 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,351 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018