ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Ters yük rölesi
2982757
Elektronik ters yük rölesi, DC motorların kontrolü için, LED ekranlı ve koruma devreli, çıkış: 110 ... 30 V DC/6 A, 1 ms anahtarlama süresi
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state kontaktör |
| Ürün gamı | CONTACTRON |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Faz sayısı | 1 |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Giriş ismi | Cihaz beslemesi |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
| Kontrol besleme gerilimi aralığı | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | 7 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Kontrol | |
| Giriş ismi | Kontrol girişi sağ/sol |
| Akım tüketimi | 3 mA |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
| Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 3 mA |
| Tipik tepki süresi | 200 µs |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V DC |
| Anahtarlama zamanı RL/LL (açma süresi) | 1 ms |
| DC çıkışı | |
| Anam çalışma gerilimi Ve | 24 V DC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominal çalışma akımı (Yük çıkışı) | 6 A |
| Yük akımı | 6 A (çalışma eğrisine bakın) |
| Pasif akım | yaklaşık 7 mA (Bıraktığında) |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V DC |
| Kısa devre akım sınırlaması | 20 A |
| Kontrol devreleri | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Yük devresi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL onayı | |
| Sertifika | NLDX.E228652 |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir, aralıklandırma için bkz. azalma |
| Montaj konumu | dikey (yatay DIN rayı, motor çıkışı aşağıda) |
| Ürün numarası | 2982757 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CK7 |
| Ürün Kodu | DK7622 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356327251 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 112,299 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 112,2 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018