PI-EX-SD-21-25
-
Solenoid sürücü
2865201
Ex i solenoid sürücü, geçmeli. Kendinden güvenli solenoid valfleri kontrol etmek için Ex bölgeye alarm modülleri ve basit elektrik ekipmanları monte edilir. Grup IIC gazları için, döngü beslemeli. Elektriksel izolasyon.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solenoid sürücü |
| Uyumlu valf | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Not | Valf ve solenoid sürücülerin olası kombinasyonlarından yapılan alıntıdır. |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11'e göre tepe değer) |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Maks. akım tüketimi | 50 mA (24 V) |
| Güç kaybı | maks. 0,9 W (24 V) |
| Sinyal: Gerilim | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Gerilim giriş sinyali | 20 V DC ... 30 V DC |
| Akım giriş sinyali | 15 mA DC ... 50 mA (45 mA, Ue = 24 V DC için) |
| Sinyal: Gerilim | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Çıkış gerilimi | 5,5 V (25 mA'de) |
| Çıkış direnci | 654 Ω (Dahili direnç Ri) |
| akım sınırlaması | 25 mA |
| Yanıt süresi | < 30 ms |
| Yüksüz gerilim | 21,9 V |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 25,1 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 39 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 245 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 20 mH / 0,66 µF |
| IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 5 mH / 0,43 µF |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 0,5 mH / 0,093 µF |
| Durum göstergesi | Sarı LED (durum göstergesi) |
| Kırmızı LED (hat hatası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,4 mm |
| Yükseklik | 79 mm |
| Derinlik | 118,4 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT ve takviyesiz poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (göreceli nem, yoğuşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Sertifika | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 3 |
| Ürün numarası | 2865201 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CK3 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356134842 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 96,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 69,61 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 39cacb59-46ca-49f4-86a7-8102b2347568 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018