Soket, renk: yeşil, standartlar/yönetmelikler: IEC 83, DIN 49440-1
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Soket
Ülkeye özel kullanım
D
Durum göstergesi
Öndirençli lamba veya LED
Genişlik
45 mm
Yükseklik
75 mm
Derinlik
65,2 mm
Renk
yeşil
Yalıtım malzemesi
PA
Kontak malzemesi
CuZn38
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-20 °C ... 60 °C
Standartlar
Standartlar/yönetmelikler
IEC 83
DIN 49440-1
Ürün numarası
2964898
Ambalaj birimi
5 pc
Minimum sipariş miktarı
5 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BG4
Ürün Kodu
BE7611
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918190651
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
78,106 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
78,106 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
GR
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c), 7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.