Soket, renk: yeşil, standartlar/yönetmelikler: IEC 83, DIN 49440-1
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Soket
Ülkeye özel kullanım
D
Durum göstergesi
hayır
Genişlik
45 mm
Yükseklik
75 mm
Derinlik
65,2 mm
Renk
yeşil
Yalıtım malzemesi
PA
Kontak malzemesi
CuZn38
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-20 °C ... 60 °C
Standartlar
Standartlar/yönetmelikler
IEC 83
DIN 49440-1
Ürün numarası
2963310
Ambalaj birimi
5 pc
Minimum sipariş miktarı
5 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BG4
Ürün Kodu
BE7611
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918190675
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
77,526 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
77,526 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
GR
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.