UPS-CP-MS-4X16A-IEC - Grup priz
UPS-CP-MS-4X16A-IEC
-
Grup priz
2800294
19" rak montajı için IEC slotlu 16 A 4'lü grup priz.
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Tasarım
19" rak patch modülü
Elektriksel özellikler
Nominal frekans f
N
50 Hz
Nominal gerilim U
N
220 V AC ... 240 V AC
Giriş verileri
Nominal gerilim
240 V AC
Nominal akım
maks. 16 A
Güç besleme konnektörü
C20 - IEC 60320
Çıkış verileri
Nominal gerilim
240 V AC
Nominal akım
16 A (Termik sigorta)
Bağlantı yükü
4x C19 - IEC 60320
Ölçüler
Genişlik
483,00 mm
Yükseklik
44,00 mm
Rak ünitesi
1 HE
Derinlik
90,00 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
0 °C ... 40 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
0 °C ... 45 °C
İzin verilen nem (çalışma)
0 % ... 90 % (yoğunlaşma yok)
Standartlar ve yönetmelikler
Standartlar/spesifikasyonlar
IEC 60320
Ticari Veriler
Ürün numarası
2800294
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
07
Ürün Kodu
CMURZ9
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356537902
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1.800 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1.800 g
Gümrük tarife no
85049091
Menşe ülke
CN