PSD-SC IOL S9 AE - Sinyal kulesi
1801971

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Sinyal kulesi, 9 segment, IO-Link, sirenli

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Esnek kullanım
Dört farklı çalışma modu: Sinyal kulesi modu, otomatik ölçek modu, dolum seviyesi modu ve bireysel mod
IO-Link spesifikasyonu V1.1
M12 konnektörlü IO-Link master'a bağlantı
IP66/IP69K