Sinyal kulesi, makine ve sistem durumlarının sinyalizasyonu için tasarlanmıştır. Aydınlatılmış yüzeyin her bir segmentini renk, parlaklık ve aydınlatma efekti açısından ayrı ayrı konfigüre edebilirsiniz. Sinyal kulesini IO-Link master aracılığıyla çeşitli network'lere entegre edebilirsiniz. IODD cihaz tanımı dosyasını PLCnext Engineer otomasyon yazılımı gibi yazılım araçlarına entegre ederek sinyal kulesini merkezi olarak konfigüre edebilirsiniz. Genişletilmiş parametreler ve diyagnostik verisi PLC'den periyodik olarak okunabilir ve ISDU nesneleri aracılığıyla yazılabilir.
PSD-SC IOL S9
-
Sinyal kulesi
1801972
Sinyal kulesi, 9 segment, IO-Link
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Esnek kullanım
Dört farklı çalışma modu: Sinyal kulesi modu, otomatik ölçek modu, dolum seviyesi modu ve bireysel mod
IO-Link spesifikasyonu V1.1
M12 konnektörlü IO-Link master'a bağlantı
IP66/IP69K