D2-MP RELEASE TOOL - Çıkarma aleti
D2-MP RELEASE TOOL
-
Çıkarma aleti
1533137
Sıkma aleti, ürün gamı: Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Sıkma aleti
Ürün gamı
Aksesuarlar
Pin aralığı
2,5 mm
Ölçüler
Pin aralığı
2,5 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1533137
Ambalaj birimi
5 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AAH
Ürün Kodu
AAHZZA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4067923003019
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
4,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
8 g
Gümrük tarife no
82055980
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
(Muafiyet Yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,065 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı