S 50 A/380 V - Sigorta
0913090

Sigorta, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 50 A, çap: 15 mm, renk: beyaz

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kurşun, kadmiyum, krom 6 içermez (RoHS uyumlu)
Taban kontağında çalışma durumunu gösteren renkli gösterge pinleri
Hatların ve ekipmanın korunması için gG karakteristikli NEOZED® sigorta bağlantıları
İzin verilmeyen aşırı akımlar ve kısa devre akımları nominal akıma kadar güvenli şekilde kapatılır