P-FU 6,3X32 - Sigorta fişi
3046498

Sigorta fişi, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, sigorta tipi: G / 6,3 x 32, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Bipolar arıza göstergeli versiyonlar
Sigortanın her iki yanında bulunan test kontakları
Aşırı yük/kısa devre koruması için kullanılabilir